power relay, AC-3, 8.4 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 45-450 Hz, auxiliary contacts: 1 NO, flat connector 6.3 x 0.8 mm
Produkt ID |
3TG1010-1AL2 |
Produktbeskrivelse |
power relay, AC-3, 8.4 A, 4 kW / 400 V, 3-pole, 230 V AC, 45-450 Hz, auxiliary contacts: 1 NO, flat connector 6.3 x 0.8 mm
|
Produkt familie |
3TG10 power relays/miniature contactors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LFO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
30 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,146 kg |
Emballage dimension |
131,00 x 187,00 x 70,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
10 |
EAN |
4011209045088 |
UPC |
754554333144 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5810 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyrkiet |
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
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|