SIRIUS safety relay safety-oriented Standstill monitoring 230 V AC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 3 NO + 1 NC EC delayed: 0 SC: 3 Auto-start Basic unit max. error category EN 954-1: 4 Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Produkt ID |
3TK2810-0GA01 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS safety relay safety-oriented Standstill monitoring 230 V AC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 3 NO + 1 NC EC delayed: 0 SC: 3 Auto-start Basic unit max. error category EN 954-1: 4 Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
|
Produkt familie |
With special functions |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41L |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,522 kg |
Emballage dimension |
110,00 x 125,00 x 55,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209717374 |
UPC |
754554946412 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5837 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|