Fail-safe digital module DM-F local, for fail-safe shutdown via hardware signal Us: 110...240 V AC/DC 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, safety function can be set via DIP switch, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E
Produkt ID |
3UF7320-1AU00-0 |
Produktbeskrivelse |
Fail-safe digital module DM-F local, for fail-safe shutdown via hardware signal Us: 110...240 V AC/DC 2 relay enabling circuits, 2 relay outputs, safety function can be set via DIP switch, maximum achievable SIL IEC 61508: 3, maximum achievable PL ISO 13849-1: E
|
Produkt familie |
SIMOCODE pro 3UF7 motor management and control devices |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42J |
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
0,387 kg |
Emballage dimension |
52,50 x 133,00 x 133,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209841789 |
UPC |
040892789850 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5836 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide
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
27-37-08-05 |
eClass |
14 |
27-37-08-05 |
eClass |
6 |
27-37-08-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-08-05 |
eClass |
8 |
27-37-08-05 |
eClass |
9 |
27-37-08-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-08-05 |
ETIM |
7 |
EC002613 |
ETIM |
8 |
EC002613 |
ETIM |
9 |
EC002613 |
IDEA |
4 |
4776 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|