3UF7600-1AB01-0
Product
Multifunctional module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs monostable, analog residual current detection, with residual-current transformer 3UL23 Connection temperature sensor Pt100/Pt1000/KTY/NTC, max. 1 multifunctional module per basic unit SIMOCODE pro S
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3UF7600-1AB01-0
Produktbeskrivelse Multifunctional module, 4 inputs and 2 relay outputs, input voltage 24 V DC, relay outputs monostable, analog residual current detection, with residual-current transformer 3UL23 Connection temperature sensor Pt100/Pt1000/KTY/NTC, max. 1 multifunctional module per basic unit SIMOCODE pro S
Produkt familie SIMOCODE pro 3UF7 motor management and control devices
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 42J
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 9N9999
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,233 kg
Emballage dimension 36,00 x 109,00 x 152,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209916227
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85371098
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 5836
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-08-05
eClass 14 27-37-08-05
eClass 6 27-37-08-05
eClass 7.1 27-37-08-05
eClass 8 27-37-08-05
eClass 9 27-37-08-05
eClass 9.1 27-37-08-05
ETIM 7 EC002613
ETIM 8 EC002613
ETIM 9 EC002613
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;