!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5514-1BR20 phase failure and sequence adjustment undervoltage analog monitoring relay phase failure and sequence adjustable undervoltage asymmetry 20% fixed 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC hysteresis 5% fixed delay time 0-20 s 2 changeover contacts screw terminal
Bemærkning
Produkt ID |
3UG4513-1BR20 |
Produktbeskrivelse |
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5514-1BR20 phase failure and sequence adjustment undervoltage analog monitoring relay phase failure and sequence adjustable undervoltage asymmetry 20% fixed 3 x 160 to 690 V 50 to 60 Hz AC hysteresis 5% fixed delay time 0-20 s 2 changeover contacts screw terminal
|
Produkt familie |
Line monitoring |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
3UG5514-1BR20 |
Beskrivelse af efterfølger |
analog adjustment monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry and under-voltage monitoring 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 2 changeover contacts screw terminal |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,145 kg |
Emballage dimension |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209642263 |
UPC |
754554928012 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5885 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-03 |
eClass |
6 |
27-37-18-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-03 |
eClass |
8 |
27-37-18-03 |
eClass |
9 |
27-37-18-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-03 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC001441 |
ETIM |
9 |
EC001441 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|