Digital monitoring relay for residual current monitoring (with current transformer 3UL23) Setting range 0.03...40 A separate for warning threshold and switch-off value supply voltage 24 ... 240 V AC/DC, 50 .. 60Hz ON delay and tripping delay 0.1 to 20 s Shutdown hysteresis up to 50% Warning hysteresis 5% fixed Width 22.5 mm, 2 change-over contacts with or without fault buffer screw terminal
Produkt ID |
3UG4625-1CW30 |
Produktbeskrivelse |
Digital monitoring relay for residual current monitoring (with current transformer 3UL23) Setting range 0.03...40 A separate for warning threshold and switch-off value supply voltage 24 ... 240 V AC/DC, 50 .. 60Hz ON delay and tripping delay 0.1 to 20 s Shutdown hysteresis up to 50% Warning hysteresis 5% fixed Width 22.5 mm, 2 change-over contacts with or without fault buffer screw terminal
|
Produkt familie |
Residual-current monitoring relays |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,165 kg |
Emballage dimension |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209912502 |
UPC |
887621268169 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5821 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.02.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-09 |
eClass |
14 |
27-37-18-09 |
eClass |
6 |
27-37-18-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-09 |
eClass |
8 |
27-37-18-09 |
eClass |
9 |
27-37-18-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-09 |
ETIM |
7 |
EC001445 |
ETIM |
8 |
EC001445 |
ETIM |
9 |
EC001445 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|