Digital monitoring relay Speed monitoring from 0.1 to 2200 rpm Overshoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC ON delay 1 to 900 s Tripping delay 0.1 to 99.9 s Hysteresis 0.1 to 99 rpm 1 change-over contact with or without fault buffer screw terminal Successor product for 3UG3051
Produkt ID |
3UG4651-1AW30 |
Produktbeskrivelse |
Digital monitoring relay Speed monitoring from 0.1 to 2200 rpm Overshoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC ON delay 1 to 900 s Tripping delay 0.1 to 99.9 s Hysteresis 0.1 to 99 rpm 1 change-over contact with or without fault buffer screw terminal Successor product for 3UG3051
|
Produkt familie |
Speed monitoring |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,140 kg |
Emballage dimension |
100,00 x 105,00 x 30,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209667457 |
UPC |
754554946023 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5885 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0237
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
27-37-18-11 |
eClass |
14 |
27-37-18-11 |
eClass |
6 |
27-37-18-11 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-11 |
eClass |
8 |
27-37-18-11 |
eClass |
9 |
27-37-18-11 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-11 |
ETIM |
7 |
EC001448 |
ETIM |
8 |
EC001448 |
ETIM |
9 |
EC001448 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|