switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 3-pole SD100, In=160A without overload protection w/o short-circuit protection nut keeper kit
Produkt ID |
3VA1116-1AA32-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
switch disconnector 3VA1 IEC frame 160 3-pole SD100, In=160A without overload protection w/o short-circuit protection nut keeper kit
|
Produkt familie |
SENTRON 3VA Switch Disconnectors in MCCB design up to 250 A |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,877 kg |
Emballage dimension |
92,00 x 150,00 x 116,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948800362 |
UPC |
804766422034 |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5375 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.04.2014 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
14 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|