circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=80 A overload protection Ir=56 A...80 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 100% nut keeper kit
Produkt ID |
3VA1180-5GF42-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 4-pole, line protection TM240, ATAM, In=80 A overload protection Ir=56 A...80 A short-circuit protection Ii=5...10 x In neutral conductor protection 100% nut keeper kit
|
Produkt familie |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
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
1,238 kg |
Emballage dimension |
119,00 x 150,00 x 116,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948831649 |
UPC |
804766444876 |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5375 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.04.2014 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|