circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU320, LI, In=100 A overload protection Ir=40 A...100 A short-circuit protection Ii=1.5...12 x In nut keeper kit
Produkt ID |
3VA2110-5HL32-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU320, LI, In=100 A overload protection Ir=40 A...100 A short-circuit protection Ii=1.5...12 x In nut keeper kit
|
Produkt familie |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CB |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LOA----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,125 kg |
Emballage dimension |
134,00 x 200,00 x 145,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948833407 |
UPC |
804766446986 |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5374 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2012 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Silicic acid, lead salt
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|