circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU320, LI, In=100 A overload protection Ir=40 A...100 A short-circuit protection Ii=1.5...12 x In nut keeper kit 2 auxiliary switches HP
Produkt ID |
3VA2110-5HL32-0AB0 |
Produktbeskrivelse |
circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU320, LI, In=100 A overload protection Ir=40 A...100 A short-circuit protection Ii=1.5...12 x In nut keeper kit 2 auxiliary switches HP
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CB |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LOA----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,360 kg |
Emballage dimension |
134,00 x 200,00 x 145,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042949024309 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5374 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2012 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Silicic acid, lead salt
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|