residual current device RCD520 basic RCD type A loadside mounted rated resid. current 0.03...5 A at 50/60 Hz adjustable tv 0...3000 ms 4-pole In=250 A Ue=100-480 V accessory for: 3VA1
Produkt ID |
3VA9214-0RL20 |
Produktbeskrivelse |
residual current device RCD520 basic RCD type A loadside mounted rated resid. current 0.03...5 A at 50/60 Hz adjustable tv 0...3000 ms 4-pole In=250 A Ue=100-480 V accessory for: 3VA1
|
Produkt familie |
Accessories and Spare Parts 3VA9, for IEC Circuit Breakers up to 1250A |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CB |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-A----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,551 kg |
Emballage dimension |
156,00 x 158,00 x 143,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042949002079 |
UPC |
804766449130 |
Toldkode |
85363090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5376 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2014 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|