Ingen tilgængelige billeder
accessories circuit breaker 3WL undervoltage release, Instant. instantaneous AC 50/60Hz 208-240V/DC 220-250V
Bemærkning
Produkt ID |
3WL9111-0AE05-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
accessories circuit breaker 3WL undervoltage release, Instant. instantaneous AC 50/60Hz 208-240V/DC 220-250V
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 09.06.2023 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
3WA9111-0AE06 |
Beskrivelse af efterfølger |
Accessory 3WA/3WL Undervoltage release (UVR) Instantaneous (0,08 s) and short-delay (0,2 s), 208-240 V AC / 220-250 V DC, |
Rabat prisgruppe |
1CA |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-P----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
45 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,700 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047624054657 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85059029 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
3745 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|