TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):6,3 /22,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):27,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
Produkt ID |
4AT3632-5CT10-0FA0 |
Produktbeskrivelse |
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):6,3 /22,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):27,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<
|
Produkt familie |
Transformers |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
4M1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
--3----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
39,600 kg |
Emballage dimension |
500,00 x 600,00 x 400,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869903323 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85043200 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5872 |
Gruppekode |
R750 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-03-13-02 |
eClass |
14 |
27-03-13-02 |
eClass |
6 |
27-03-13-02 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-02 |
eClass |
8 |
27-03-13-02 |
eClass |
9 |
27-03-13-02 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-02 |
ETIM |
7 |
EC002486 |
ETIM |
8 |
EC002486 |
ETIM |
9 |
EC002486 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|