POWER SUPPLY; PHASES:3; PN(KW):0,324; UPRI(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIID5 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
Produkt ID |
4AV3102-2EB00-0A |
Produktbeskrivelse |
POWER SUPPLY; PHASES:3; PN(KW):0,324; UPRI(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; USEC(V DC):24; ISEC(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIID5 /0; PROTECTION CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):4,2; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER<
|
Produkt familie |
SIRIUS non-stabilized power supplies |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
4M1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
--3----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
6,235 kg |
Emballage dimension |
230,00 x 245,00 x 187,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869930787 |
UPC |
754554768915 |
Toldkode |
85043180 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5877 |
Gruppekode |
R750 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|