RC unit for 5SY, 3-pole, type A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Produkt ID |
5SM2632-6 |
Produktbeskrivelse |
RC unit for 5SY, 3-pole, type A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V
|
Produkt familie |
RC Units |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1AH |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-O----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,287 kg |
Emballage dimension |
105,00 x 130,00 x 81,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869227290 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85362010 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5511 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2006 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-14-22-10 |
eClass |
14 |
27-14-22-10 |
eClass |
6 |
27-14-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-10 |
eClass |
8 |
27-14-22-10 |
eClass |
9 |
27-14-22-10 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-10 |
ETIM |
7 |
EC002297 |
ETIM |
8 |
EC002297 |
ETIM |
9 |
EC002297 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|