SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
5ST3808
Product
IP20 terminal cover for 5SJ4..HG41, HG42
Listepris (/ 100 Stk.) Vis priser
Nettopris (/ 100 Stk.) Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 5ST3808
Produktbeskrivelse IP20 terminal cover for 5SJ4..HG41, HG42
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 1AD
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,001 kg (/ 100 Stk.)
Emballage dimension 200,00 x 320,00 x 43,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 100 Stk.
Antal kolli 1
Min. ordremængde 500
Yderligere produktinformation
EAN 4001869519173
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85389099
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 5506
Gruppekode P310
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2014
Produktklasse D: produkter lavet på bestilling / kunde specifikationer, der kræver ingeniør service, og som ikke kan genbruges eller udnyttes (Design til kunde)
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
køb produkt
Mængde 100 Stk.
;