RCBO, 10 kA, 2P Type A, 30 mA, C-Char, In: 15A Un: 230V reduced i2 i2=1,3xIn
Produkt ID |
5SU1324-7FN15 |
Produktbeskrivelse |
RCBO, 10 kA, 2P Type A, 30 mA, C-Char, In: 15A Un: 230V reduced i2 i2=1,3xIn
|
Produkt familie |
RCBOs |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1BC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,241 kg |
Emballage dimension |
40,00 x 96,00 x 82,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869577814 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85362010 |
Katalog-ID |
LV10 |
Produktgruppe |
5516 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Portugal |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 13.03.2013 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-22-07 |
eClass |
14 |
27-14-22-07 |
eClass |
6 |
27-14-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-07 |
eClass |
8 |
27-14-22-07 |
eClass |
9 |
27-14-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000905 |
ETIM |
8 |
EC000905 |
ETIM |
9 |
EC000905 |
|
|
|
|