residual current operated circuit breaker, 4-pole, type B+, short-time-delayed, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V SIGRES: harsh ambient conditions, extended test interval
Produkt ID |
5SV3344-4KK14 |
Produktbeskrivelse |
residual current operated circuit breaker, 4-pole, type B+, short-time-delayed, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V SIGRES: harsh ambient conditions, extended test interval
|
Produkt familie |
RCCBs |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1AJ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-A----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,449 kg |
Emballage dimension |
97,00 x 78,00 x 85,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869549156 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85362010 |
Katalog-ID |
LV10 |
Produktgruppe |
5513 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2018 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-14-22-01 |
eClass |
14 |
27-14-22-01 |
eClass |
6 |
27-14-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-14-22-01 |
eClass |
8 |
27-14-22-01 |
eClass |
9 |
27-14-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-22-01 |
ETIM |
7 |
EC000003 |
ETIM |
8 |
EC000003 |
ETIM |
9 |
EC000003 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|