SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
5TE8102
Product
Image tilsvarende
Monitoring switch 20 A 2 NO 1 lamp 230 V
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 5TE8102
Produktbeskrivelse Monitoring switch 20 A 2 NO 1 lamp 230 V
Produkt familie SENTRON 5TE8 Control Switches
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 1BK
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor L-P-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,078 kg
Emballage dimension 21,00 x 93,00 x 83,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4001869209937
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85362010
Katalog-ID LV10.1
Produktgruppe 5520
Gruppekode P310
Oprindelsesland Rumænien
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2006
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-14-23-01
eClass 14 27-14-23-01
eClass 6 27-14-23-01
eClass 7.1 27-14-23-01
eClass 8 27-14-23-01
eClass 9 27-14-23-01
eClass 9.1 27-14-23-01
ETIM 7 EC001545
ETIM 8 EC001545
ETIM 9 EC001545
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;