***spare part*** SIPLUS LOGO! 24CEO based on 6ED1052-2CC08-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, without display, power supply / I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable
Bemærkning
Produkt ID |
6AG1052-2CC08-7BA0 |
Produktbeskrivelse |
***spare part*** SIPLUS LOGO! 24CEO based on 6ED1052-2CC08-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, without display, power supply / I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 08.11.2022 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6AG1052-2CC08-7BA1 |
Beskrivelse af efterfølger |
SIPLUS LOGO! 24CEO based on 6ED1052-2CC08-0BA1 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, without display, power supply / I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units |
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
0,193 kg |
Emballage dimension |
8,00 x 9,20 x 7,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618091453 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85371091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4394 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 06.04.2018 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|