SIPLUS LOGO! DM8 230V based on 6ED1055-1FB00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 230 V/230 V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DQ for LOGO! 8
Produkt ID |
6AG1055-1FB00-7BA2 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS LOGO! DM8 230V based on 6ED1055-1FB00-0BA2 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, expansion module, power supply / I/O: 230 V/230 V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DQ for LOGO! 8
|
Produkt familie |
SIPLUS LOGO! expansion modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
470 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,169 kg |
Emballage dimension |
7,00 x 9,50 x 5,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618064198 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4601 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.08.2015 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|