SIPLUS HMI TP1900 Comfort based on 6AV2124-0UC02-0AX1 with conformal coating, 0…+45 °C, Comfort Panel, touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors,PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP
Produkt ID |
6AG1124-0UC02-4AX1 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS HMI TP1900 Comfort based on 6AV2124-0UC02-0AX1 with conformal coating, 0…+45 °C, Comfort Panel, touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors,PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP
|
Produkt familie |
SIPLUS Comfort Panels Standard |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
471 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
70 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
6,726 kg |
Emballage dimension |
45,00 x 60,00 x 17,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618090623 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85371091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4574 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.06.2018 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-33-02-01 |
eClass |
14 |
27-33-02-01 |
eClass |
6 |
27-24-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-02 |
eClass |
8 |
27-24-23-02 |
eClass |
9 |
27-33-02-01 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001412 |
ETIM |
8 |
EC001412 |
ETIM |
9 |
EC001412 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|