SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2-/4-wire HF based on 6ES7136-6AA00-0CA1 with conformal coating, -30…+60 °C, fail-safe analog inputs up to PL e (ISO 13849) up to SIL 3 (IEC 61508)
Produkt ID |
6AG1136-6AA00-2CA1 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2-/4-wire HF based on 6ES7136-6AA00-0CA1 with conformal coating, -30…+60 °C, fail-safe analog inputs up to PL e (ISO 13849) up to SIL 3 (IEC 61508)
|
Produkt familie |
SIPLUS analog F-input modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
70 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,066 kg |
Emballage dimension |
7,00 x 7,80 x 2,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618095406 |
UPC |
195125026001 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4257 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 04.04.2018 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-01 |
eClass |
14 |
27-24-26-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
ETIM |
9 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|