SIPLUS ET 200SP F-RQ DC 24V/24-230V AC/5A based on 6ES7136-6RA00-0BF0 with conformal coating, -30…+60 °C, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24 ... 230 V AC, can be used up to PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if controlled by F-DQ (e.g. 6AG1136-6DB00-2CA0)
Produkt ID |
6AG1136-6RA00-2BF0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS ET 200SP F-RQ DC 24V/24-230V AC/5A based on 6ES7136-6RA00-0BF0 with conformal coating, -30…+60 °C, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24 ... 230 V AC, can be used up to PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if controlled by F-DQ (e.g. 6AG1136-6DB00-2CA0)
|
Produkt familie |
SIPLUS digital F-output module relay |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
70 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,074 kg |
Emballage dimension |
7,00 x 7,50 x 3,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618069711 |
UPC |
804766682322 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4257 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.08.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|