SIPLUS ET 200SP WP321 based on 7MH4138-6AA00-0BA0 with conformal coating, -40…+60 °C, electronic weighing system 1 channel for the connection of load cells DMS full bridges (1-4 mV/V) for SIMATIC ET200SP, suitable for BU type A0, RS485 interface for SIWATOOL or remote display.
Produkt ID |
6AG1138-6AA00-2BA8 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS ET 200SP WP321 based on 7MH4138-6AA00-0BA0 with conformal coating, -40…+60 °C, electronic weighing system 1 channel for the connection of load cells DMS full bridges (1-4 mV/V) for SIMATIC ET200SP, suitable for BU type A0, RS485 interface for SIWATOOL or remote display.
|
Produkt familie |
SIPLUS SIWAREX WP321 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,001 kg |
Emballage dimension |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618088002 |
UPC |
804766904462 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4257 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.02.2018 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-05 |
eClass |
14 |
27-24-26-05 |
eClass |
6 |
27-24-26-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-05 |
eClass |
8 |
27-24-26-05 |
eClass |
9 |
27-24-26-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-05 |
ETIM |
7 |
EC001601 |
ETIM |
8 |
EC001601 |
ETIM |
9 |
EC001601 |
IDEA |
4 |
3567 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|