SIPLUS ET 200M IM153-4 PN IO based on 6ES7153-4AA01-0XB0 with conformal coating, -25…+70 °C, for max. 12 S7-300 modules, extended functions: isochronous real time communication class 1 and 2, module exchange without PG operation without MMC, maintenance support of new IO modules
Produkt ID |
6AG1153-4AA01-7XB0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS ET 200M IM153-4 PN IO based on 6ES7153-4AA01-0XB0 with conformal coating, -25…+70 °C, for max. 12 S7-300 modules, extended functions: isochronous real time communication class 1 and 2, module exchange without PG operation without MMC, maintenance support of new IO modules
|
Produkt familie |
SIPLUS ET 200M IM 153-4 PN IO |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,268 kg |
Emballage dimension |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948502600 |
UPC |
040892953749 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4646 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|