SIPLUS S7-300 PS 307 10 A based on 6ES7307-1KA02-0AA0 with conformal coating, -25…+70 °C, stabilized power supply PS 307 input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A
Produkt ID |
6AG1307-1KA02-7AA0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS S7-300 PS 307 10 A based on 6ES7307-1KA02-0AA0 with conformal coating, -25…+70 °C, stabilized power supply PS 307 input: 120/230 V AC output: 24 V DC/10 A
|
Produkt familie |
1-phase, 24 V DC (for S7-300 and ET200M) |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
471 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,824 kg |
Emballage dimension |
17,00 x 13,00 x 8,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948535349 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4626 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-09 |
eClass |
14 |
27-24-22-09 |
eClass |
6 |
27-24-22-09 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-09 |
eClass |
8 |
27-24-22-09 |
eClass |
9 |
27-24-22-09 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-09 |
ETIM |
7 |
EC000599 |
ETIM |
8 |
EC000599 |
ETIM |
9 |
EC000599 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|