SIPLUS S7-300 SM 332 2AQ 20-pole based on 6ES7332-5HB01-0AB0 with conformal coating, -25…+70 °C, analog output isolated, 2 AQ, U/I; resolution 11/12 bit 20-pole, removing/inserting with active backplane bus possible
Produkt ID |
6AG1332-5HB01-2AB0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS S7-300 SM 332 2AQ 20-pole based on 6ES7332-5HB01-0AB0 with conformal coating, -25…+70 °C, analog output isolated, 2 AQ, U/I; resolution 11/12 bit 20-pole, removing/inserting with active backplane bus possible
|
Produkt familie |
SIPLUS S7-300 SM 332 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,249 kg |
Emballage dimension |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515136279 |
UPC |
662643198140 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4646 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|