SIPLUS LOGO! power 24 V 4 A based on 6EP3333-6SB00-0AY0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC / 4 A
Produkt ID |
6AG1333-6SB00-7AY0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS LOGO! power 24 V 4 A based on 6EP3333-6SB00-0AY0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC / 4 A
|
Produkt familie |
SIPLUS LOGO!Power |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
470 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,313 kg |
Emballage dimension |
9,00 x 9,50 x 6,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618087227 |
UPC |
804766788000 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4601 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.11.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|