SIPLUS NET CP 342-5 PROFIBUS based on 6GK7342-5DA03-0XE0 with conformal coating, -25…+70 °C, communications processor CP 342-5 for connecting SIMATIC S7-300 to PROFIBUS, DP, S5-compatible, PG/OP and S7 communication
Produkt ID |
6AG1342-5DA03-7XE0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS NET CP 342-5 PROFIBUS based on 6GK7342-5DA03-0XE0 with conformal coating, -25…+70 °C, communications processor CP 342-5 for connecting SIMATIC S7-300 to PROFIBUS, DP, S5-compatible, PG/OP and S7 communication
|
Produkt familie |
SIPLUS CP 342-5 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 19.12.2023 |
Rabat prisgruppe |
471 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,339 kg |
Emballage dimension |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618042318 |
UPC |
887621029470 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4575 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.09.2014 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|