SIPLUS DP RS-485 repeater based on 6ES7972-0AA02-0XA0 with conformal coating, -25…+70 °C, for connection of PROFIBUS/MPI bus systems with max. 31 nodes max. baud rate 12 Mbps, degree of protection IP20
Produkt ID |
6AG1972-0AA02-7XA0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS DP RS-485 repeater based on 6ES7972-0AA02-0XA0 with conformal coating, -25…+70 °C, for connection of PROFIBUS/MPI bus systems with max. 31 nodes max. baud rate 12 Mbps, degree of protection IP20
|
Produkt familie |
SIPLUS RS 485 repeater |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
471 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
70 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,250 kg |
Emballage dimension |
7,50 x 13,50 x 6,60 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948601310 |
UPC |
040892996111 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4573 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|