SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM rail based on 6ES7136-6PA00-0BC0 with conformal coating, -30…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), fail-safe power module PROFIsafe, 24 V DC safe shutdown of DQ and F-DQ up to PL D/SIL2 or PL E/SIL3 2 safe digital inputs 1 safe digital output PPM
Produkt ID |
6AG2136-6PA00-1BC0 |
Produktbeskrivelse |
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM rail based on 6ES7136-6PA00-0BC0 with conformal coating, -30…+60 °C, OT1 with ST1/2 (+70 °C für 10 minutes), fail-safe power module PROFIsafe, 24 V DC safe shutdown of DQ and F-DQ up to PL D/SIL2 or PL E/SIL3 2 safe digital inputs 1 safe digital output PPM
|
Produkt familie |
SIPLUS extreme RAIL fail-safe special modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
473 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,084 kg |
Emballage dimension |
6,60 x 8,90 x 3,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618072605 |
UPC |
804766353246 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
A&DSE/SIP ADD |
Produktgruppe |
4C03 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.08.2013 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|