Ingen tilgængelige billeder
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Interfaces: 2x USB 3.0 on the front; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, Audio on the rear side; 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI, Temperature and Fan monitoring; Watchdog; Card retainer Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); Mainboard: (chipset C236, 1x DVI-D, 2x display ports V1.2, 4x USB 3.0 and 4x USB 2.0 on the rear side, 1x USB 2.0 internal, 1x COM 1; RAID onboard) 1x 480 GB SSD, internal 16 GB DDR4 SD-RAM (2x 8 GB), Dual Channel enclosure (short) blue chromated, 100/240V AC industrial power supply unit, without removable data storage media and without interchangeable insert; Graphics onboard Without operating system without expansions (software) Power supply cable Europe
Bemærkning
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6AG4104-4GD20-0XX1 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Interfaces: 2x USB 3.0 on the front; 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, Audio on the rear side; 7 slots: 5x PCI Express, 2x PCI, Temperature and Fan monitoring; Watchdog; Card retainer Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); Mainboard: (chipset C236, 1x DVI-D, 2x display ports V1.2, 4x USB 3.0 and 4x USB 2.0 on the rear side, 1x USB 2.0 internal, 1x COM 1; RAID onboard) 1x 480 GB SSD, internal 16 GB DDR4 SD-RAM (2x 8 GB), Dual Channel enclosure (short) blue chromated, 100/240V AC industrial power supply unit, without removable data storage media and without interchangeable insert; Graphics onboard Without operating system without expansions (software) Power supply cable Europe
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 01.11.2023 |
Bemærkning |
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
2AP |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
17,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84715000 |
Katalog-ID |
IC10 |
Produktgruppe |
3361 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 29.04.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|