SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Mounting onto standard rail; 16 GB; without RS232/485; 2x PCIe (x4 and x1); without operating system, Without replaceable mass storage; 480 GB solid-state drive SATA Without SIMATIC software; 24 V DC industrial power supply
Produkt ID |
6AG4141-5BC20-0GA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Mounting onto standard rail; 16 GB; without RS232/485; 2x PCIe (x4 and x1); without operating system, Without replaceable mass storage; 480 GB solid-state drive SATA Without SIMATIC software; 24 V DC industrial power supply
|
Produkt familie |
SIMATIC IPC427E |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
202 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84715000 |
Katalog-ID |
IC10 |
Produktgruppe |
2378 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 25.08.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
IDEA |
4 |
6606 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|