SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6AT8007-1AA20-0AA0
Product
SIPLUS CMS1200 SM1281 "Shield bracket set;" for the EMC-compliant connection of cables to the SM1281 Packing unit with 2 units
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6AT8007-1AA20-0AA0
Produktbeskrivelse SIPLUS CMS1200 SM1281 "Shield bracket set;" for the EMC-compliant connection of cables to the SM1281 Packing unit with 2 units
Produkt familie Accessories
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 3P2
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 8 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,130 kg
Emballage dimension 160,00 x 220,00 x 22,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047618068509
UPC 804766321658
Toldkode 85389099
Katalog-ID DE_CMPROD_767
Produktgruppe 4582
Gruppekode R261
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 29.09.2016
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;