SIMOTION Drive-based Control Unit D410-2 DP/PN; programmable single-axis motion controller with multi-axis option; interfaces: 5 DI, 8 DI/DO, 3 F-DI, 1 F-DO, 1 AI, 1 encoder, 1 DRIVE-CLiQ, 1 PROFIBUS, 2 PROFINET ports, 1 ethernet Note: requires at least SCOUT/firmware V4.3 SP1 HF3
Produkt ID |
6AU1410-2AD00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTION Drive-based Control Unit D410-2 DP/PN; programmable single-axis motion controller with multi-axis option; interfaces: 5 DI, 8 DI/DO, 3 F-DI, 1 F-DO, 1 AI, 1 encoder, 1 DRIVE-CLiQ, 1 PROFIBUS, 2 PROFINET ports, 1 ethernet Note: requires at least SCOUT/firmware V4.3 SP1 HF3
|
Produkt familie |
SIMOTION D410-2 Control Units |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
731 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
60 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,830 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515730446 |
UPC |
887621020859 |
Toldkode |
85371091 |
Katalog-ID |
PM21 |
Produktgruppe |
9668 |
Gruppekode |
R251 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 23.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-24-20-03 |
eClass |
14 |
27-24-20-03 |
eClass |
6 |
27-24-20-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-03 |
eClass |
8 |
27-24-20-03 |
eClass |
9 |
27-24-20-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-03 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
1472 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-27 |
|
|
|
|