SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6AU1800-0KA40-0AA0
Product
SIMOTION IT V4.0 FIRMWARE WITH ETHERNET BASED HMI- AND DIAGNOSTIC FUNCTIONS FOR THE HW PLATFORMS SIMOTION C, D, P ON DATA CARRIER CD-ROM
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6AU1800-0KA40-0AA0
Produktbeskrivelse SIMOTION IT V4.0 FIRMWARE WITH ETHERNET BASED HMI- AND DIAGNOSTIC FUNCTIONS FOR THE HW PLATFORMS SIMOTION C, D, P ON DATA CARRIER CD-ROM
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 731
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : EAR99S
Standard leveringstid ab fabrik 7 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,010 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4025515730460
UPC 662643174663
Toldkode 85234920
Katalog-ID PM21
Produktgruppe 9669
Gruppekode R251
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;