SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6AU1820-1AC20-0AB0
Product
Image tilsvarende
SIMOTION TECHNOLOGY OPTION CAM LICENSE FOR ONE AXIS
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6AU1820-1AC20-0AB0
Produktbeskrivelse SIMOTION TECHNOLOGY OPTION CAM LICENSE FOR ONE AXIS
Produkt familie Ordering of licenses for runtime software
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 731
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 7 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,010 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4025515730712
UPC 662643027259
Toldkode 49011000
Katalog-ID PM21
Produktgruppe 9669
Gruppekode R251
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;