6AV2101-3AA04-0AE5
Product
SIMATIC WinCC Comfort V14 SP1 Upgrade V11..V13-> V14 SP1 or V11..V13 Combo-> V14 SP1 Combo; engineering software in the TIA Portal; Floating License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) for configuration of SIMATIC Panels ******************************* Content: Set (4x DVD + 1x USB)
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
A newer version is available: 6AV2101-3AA05-0AE5
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6AV2101-3AA04-0AE5
Produktbeskrivelse SIMATIC WinCC Comfort V14 SP1 Upgrade V11..V13-> V14 SP1 or V11..V13 Combo-> V14 SP1 Combo; engineering software in the TIA Portal; Floating License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit) for configuration of SIMATIC Panels ******************************* Content: Set (4x DVD + 1x USB)
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 01.10.2021
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
A newer version is available: 6AV2101-3AA05-0AE5
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Prisdata
Rabat prisgruppe 2AP
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik På forespørgsel
Nettovægt (kg) 0,375 kg
Emballage dimension 18,70 x 27,00 x 3,40
Pakningsstørrelse mål CM
Mængdeenhed 0 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047622449004
UPC 804766323256
Toldkode 85234910
Katalog-ID ST9.80
Produktgruppe 2270
Gruppekode R141
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 0 Stk.
;