SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel hygienic, neutral design, IP69, stainless steel, hygienic design, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, touch operation, blue FDA-compliant gasket, increased impact protection with splinter protection display front according to directives DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006, PROFINET interface, configurable as of WinCC Unified Comfort V17, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed Blu-Ray
Produkt ID |
6AV2128-3GB70-0AX0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel hygienic, neutral design, IP69, stainless steel, hygienic design, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, touch operation, blue FDA-compliant gasket, increased impact protection with splinter protection display front according to directives DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006, PROFINET interface, configurable as of WinCC Unified Comfort V17, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed Blu-Ray
|
Produkt familie |
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Hygienic |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
239 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,930 kg |
Emballage dimension |
19,70 x 26,90 x 11,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618137717 |
UPC |
195125394162 |
Toldkode |
85371091 |
Katalog-ID |
ST80.1 |
Produktgruppe |
4E01 |
Gruppekode |
R141 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.10.2020 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-33-02-01 |
eClass |
14 |
27-33-02-01 |
eClass |
6 |
27-24-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-02 |
eClass |
8 |
27-24-23-02 |
eClass |
9 |
27-33-02-01 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001412 |
ETIM |
8 |
EC001412 |
ETIM |
9 |
EC001412 |
|
|
|
|