SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6AV6372-2DF07-3AX3
Product
SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack for upgrading from Energy Manager Basic V7.1..V7.3 to Energy Manager Pro V7.1.. V7.3; including 1 client; without version change; engineering/runtime software; license key on USB flash drive; 109802041 please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109802041 ******************************* content: 1x USB
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6AV6372-2DF07-3AX3
Produktbeskrivelse SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack for upgrading from Energy Manager Basic V7.1..V7.3 to Energy Manager Pro V7.1.. V7.3; including 1 client; without version change; engineering/runtime software; license key on USB flash drive; 109802041 please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109802041 ******************************* content: 1x USB
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 279
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 5D992
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,148 kg
Emballage dimension 19,00 x 23,90 x 2,50
Pakningsstørrelse mål CM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4025515735779
UPC 195125275348
Toldkode 85235190
Katalog-ID ST80.2Y
Produktgruppe 3015
Gruppekode R142
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;