SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6AV6381-2BC07-0AX3
Product
Image tilsvarende
SIMATIC WinCC Runtime Client Upgrade from V6.2 to V7.0 SP3, for WinCC RT clients (RT 128), incl. driver User archive, Connectivity Pack, Connectivity Station
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6AV6381-2BC07-0AX3
Produktbeskrivelse SIMATIC WinCC Runtime Client Upgrade from V6.2 to V7.0 SP3, for WinCC RT clients (RT 128), incl. driver User archive, Connectivity Pack, Connectivity Station
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produkt under udfasning siden: 01.10.2017
Prisdata
Rabat prisgruppe 2AP
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : EAR99S
Standard leveringstid ab fabrik På forespørgsel
Nettovægt (kg) 0,203 kg
Emballage dimension 18,90 x 24,20 x 2,40
Pakningsstørrelse mål CM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4019169183758
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85234910
Katalog-ID ST9.80
Produktgruppe 4323
Gruppekode R142
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;