SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet; 4x USB V3.0, 1x serial (COM1); Watchdog, temperature and Fan monitoring; RAID controller onboard; 15" Touch (1280x 800); with front USB XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8 MB cache VT-D, AMT) Solid-state drive 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 2x PCI without expansion (HW) Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, MUI (de, en, fr, es, it) without expansion (software) AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR; Power supply cable Europe
Produkt ID |
6AV7260-0GM30-0BX0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet; 4x USB V3.0, 1x serial (COM1); Watchdog, temperature and Fan monitoring; RAID controller onboard; 15" Touch (1280x 800); with front USB XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8 MB cache VT-D, AMT) Solid-state drive 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 2x PCI without expansion (HW) Windows 7 Ultimate 64 bit SP1, MUI (de, en, fr, es, it) without expansion (software) AC 110/230V industrial power supply unit with NAMUR; Power supply cable Europe
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
17,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84714100 |
Katalog-ID |
ST80.1U |
Produktgruppe |
4385 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.08.2014 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|