Ingen tilgængelige billeder
SIMATIC ITP1000, 8 function keys, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1x RS232, 2x USB 3.0, 1x UAJ, 1x USB type-C, 1x SD card reader, Wifi 802.11 a/b/c/g, Bluetooth, Lithium-ion battery; 10" Multitouch (1280 x 800); Bar code scanner and camera; 256 GB SSD; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64-bit; MUI (en,de,fr,it,es); Celeron G3902E; 8 GB RAM; 110/230 V AC power supply unit, Power supply cable for Europe; without software (included);
Bemærkning
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6AV7880-0FA21-1AA2 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC ITP1000, 8 function keys, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 1x RS232, 2x USB 3.0, 1x UAJ, 1x USB type-C, 1x SD card reader, Wifi 802.11 a/b/c/g, Bluetooth, Lithium-ion battery; 10" Multitouch (1280 x 800); Bar code scanner and camera; 256 GB SSD; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64-bit; MUI (en,de,fr,it,es); Celeron G3902E; 8 GB RAM; 110/230 V AC power supply unit, Power supply cable for Europe; without software (included);
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 09.10.2023 |
Bemærkning |
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
274 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,650 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84713000 |
Katalog-ID |
ST80.1U |
Produktgruppe |
4B05 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.01.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|