Input module with 3 analog inputs 0/4 to 20 ma or 0/0.2 to 1 V or 0/2 to 10 v
Bemærkning
Produkt ID |
6DR2800-8A |
Produktbeskrivelse |
Input module with 3 analog inputs 0/4 to 20 ma or 0/0.2 to 1 V or 0/2 to 10 v
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 14.07.2022 |
Bemærkning |
Limited quantity
|
Rabat prisgruppe |
8S2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,100 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169840316 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90329000 |
Katalog-ID |
MP31-6 |
Produktgruppe |
4749 |
Gruppekode |
R3P2 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-21-07-91 |
eClass |
14 |
27-21-07-91 |
eClass |
6 |
27-21-91-05 |
eClass |
7.1 |
27-21-91-05 |
eClass |
8 |
27-21-91-05 |
eClass |
9 |
27-21-91-05 |
eClass |
9.1 |
27-21-91-05 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|