Alarm module . plug-in module for binary signals for SIPART PS2 electropneumatic positioner, simple to retrofit, 2 limit outputs min. or max., 1 fault output, 1 binary input, with explosion protection: eexib
Produkt ID |
6DR4004-6A |
Produktbeskrivelse |
Alarm module . plug-in module for binary signals for SIPART PS2 electropneumatic positioner, simple to retrofit, 2 limit outputs min. or max., 1 fault output, 1 binary input, with explosion protection: eexib
|
Produkt familie |
SIPART PS2 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8V1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,060 kg |
Emballage dimension |
73,00 x 119,00 x 34,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169840699 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85340090 |
Katalog-ID |
FI01-5 |
Produktgruppe |
4759 |
Gruppekode |
R3P2 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-22-04-91 |
eClass |
14 |
27-22-04-91 |
eClass |
6 |
27-22-91-04 |
eClass |
7.1 |
27-22-91-04 |
eClass |
8 |
27-22-91-04 |
eClass |
9 |
27-22-91-04 |
eClass |
9.1 |
27-22-91-04 |
|
|
|
|