NCS-sensor for SIPART PS2 for non-contacting detection of position with explosion-proof . Cable length 6 m (19.68 ft) for linear actuators > 14mm Manual in german and english
Produkt ID |
6DR4004-6NN30 |
Produktbeskrivelse |
NCS-sensor for SIPART PS2 for non-contacting detection of position with explosion-proof . Cable length 6 m (19.68 ft) for linear actuators > 14mm Manual in german and english
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8V1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
6 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,925 kg |
Emballage dimension |
208000,00 x 301000,00 x 136000,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169846844 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90329000 |
Katalog-ID |
FI01-5 |
Produktgruppe |
4759 |
Gruppekode |
R3P2 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.12.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-22-04-91 |
eClass |
14 |
27-22-04-91 |
eClass |
6 |
27-22-91-04 |
eClass |
7.1 |
27-22-91-04 |
eClass |
8 |
27-22-91-04 |
eClass |
9 |
27-22-91-04 |
eClass |
9.1 |
27-22-91-04 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|