Ingen tilgængelige billeder
SIPART PS2 Smart, electropneumatic positioner, 4...20mA (3/4-wire), nEx, double-acting, polycarbonate enclosure, for pneumatic linear and part-turn actuators. Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Mechanic Limit Switches (MLS), 2 mechanical limit switches and 1 digital output. Not applicable for natural gas applications. Device plug M12 optionally orderable with -Z D57. Analog Output Module (AOM), analog position feedback 4 ... 20 mA. Device plug M12 optionally orderable with -Z D53. Isolating power supply SITRANS I100 separately orderable (7NG4124-1AA00). . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Manometer block aluminumG¼, double-acting with plastic manometer IP31 (MPa, bar)
Bemærkning
Please use device type 6DR50* as the successor for 6DR53*
Produkt ID |
6DR5320-0NG31-0AA2 |
Produktbeskrivelse |
SIPART PS2 Smart, electropneumatic positioner, 4...20mA (3/4-wire), nEx, double-acting, polycarbonate enclosure, for pneumatic linear and part-turn actuators. Standard Without explosion protection. Connection thread el.: M20x1.5 / pneu.: G 1/4 Mechanic Limit Switches (MLS), 2 mechanical limit switches and 1 digital output. Not applicable for natural gas applications. Device plug M12 optionally orderable with -Z D57. Analog Output Module (AOM), analog position feedback 4 ... 20 mA. Device plug M12 optionally orderable with -Z D53. Isolating power supply SITRANS I100 separately orderable (7NG4124-1AA00). . Brief instructions English / German / Chinese. Standard / Fail-Safe - Depressurizing the actuator in case of failure of electrical auxiliary power (single acting only). Manometer block aluminumG¼, double-acting with plastic manometer IP31 (MPa, bar)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 01.10.2024 |
Bemærkning |
Please use device type 6DR50* as the successor for 6DR53*
|
Rabat prisgruppe |
8V1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
4 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,570 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90328100 |
Katalog-ID |
FI01-5 |
Produktgruppe |
4759 |
Gruppekode |
R3P2 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.12.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|