SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6DR7101-0NN10-0AC0
Product
Image tilsvarende
SIPART PS100 electropneumatic positioner with a 4 to 20 mA input automates control valves. The positioner enclosure has a polycarbonate lid with viewing window. It is suitable for single and double-acting linear and part-turn actuators. Positioner knowledge is not required. Commissioning is done at the push of a button. Single-acting Without explosion protection 2-wire, 4 ... 20 mA without device option 1 with analog output (AO) 4 ... 20 mA Thread of the lower cable entry: M20 x 1.5 / without cable gland Thread of the upper cable entry: M20x1.5 / with blanking plug with pneumatic thread G¼ Manometer block aluminum, with plastic manometer IP31 (MPa, bar) Without other designs
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6DR7101-0NN10-0AC0
Produktbeskrivelse SIPART PS100 electropneumatic positioner with a 4 to 20 mA input automates control valves. The positioner enclosure has a polycarbonate lid with viewing window. It is suitable for single and double-acting linear and part-turn actuators. Positioner knowledge is not required. Commissioning is done at the push of a button. Single-acting Without explosion protection 2-wire, 4 ... 20 mA without device option 1 with analog output (AO) 4 ... 20 mA Thread of the lower cable entry: M20 x 1.5 / without cable gland Thread of the upper cable entry: M20x1.5 / with blanking plug with pneumatic thread G¼ Manometer block aluminum, with plastic manometer IP31 (MPa, bar) Without other designs
Produkt familie SIPART PS100
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8V2
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99 / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 4 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,900 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90328100
Katalog-ID FI01-5
Produktgruppe 4762
Gruppekode R3P2
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 31.12.2016
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-22-04-01
eClass 14 27-22-04-01
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;